Bride de serrage réglable, forme B acier de traitement, zingue, avec écrou en T (04203)

Bride de serrage réglable, forme B acier de traitement, zingue, avec écrou en T (04203)
· Adaptation rapide et sans palier

· Polyvalent

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, presses et moulage par injection

· Différents nez aux extrémités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04203-210115100
04203-212115125
04203-212150160
04203-214115125
04203-214150160
04203-216150160
04203-216187200
04203-218150160
04203-218187200
04203-220187200
04203-220235250
04203-222187200
04203-222235250
04203-224235250
04203-228235250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
L=Longueur H1 Largeur de la rainure L2 B1 L1 E B H2 H3 D=diamètre Epaisseur minimale du support de base H H Plage de serrage Vis de fixation Poids (ERP)
(kg)

100.17 €

1 4 jours 2511518103030251144271713120-40M10X1000.6130

101.93 €

1 4 jours 3011518123030251144271713120-55M12X1250.6860

119.49 €

1 4 jours 3515020123641351255362117170-70M12X1601.5910

103.68 €

1 4 jours 3011518143030251144271713120-55M12X1250.8505

123.01 €

1 4 jours 3515020143641351255362117170-70M12X1601.6100

126.55 €

1 4 jours 4015020163641351255362117170-70M16X1601.7980

172.20 €

1 4 jours 5518730164430441462422721200-80M16X2002.7150

126.55 €

1 4 jours 4015020183641351255362117170-70M16X1601.8180

173.98 €

1 4 jours 5518730184430441462422721200-80M16X2003.0180

181.00 €

1 4 jours 6018730204430441462422721200-80M20X2003.0180

231.98 €

1 4 jours 7023531204730601770513425240-100M20X2504.3680

188.05 €

1 4 jours 6018730224430441462422721200-80M20X2003.0600

249.55 €

1 4 jours 7023531224730601770513425240-100M20X2504.4100

260.07 €

1 4 jours 7523531244730601770513425240-100M24X2504.8950

272.38 €

1 4 jours 7523531284730601770513425240-100M24X2504.9660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Couleur principale zingué Forme B
Finition 1 réglable Désignation Bride De Serrage Finition 2 avec écrou en t
RoHS oui

Assistance technique