Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04203-113115 |
04203-117150 |
04203-121187 |
04203-125235 |
04203-125285 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (kN) | L=Longueur | H1 | Largeur de la rainure | L2 | B1 | L1 | E | B | H2 | H3 | D=diamètre | Epaisseur minimale du support de base H | H Plage de serrage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.35 € | 1 | 4 jours | 30 | 115 | 18 | 10-12-14 | 30 | 30 | 25 | 11 | 44 | 27 | 17 | 13 | 12 | 0-55 | 0.6566 | ||
105.45 € | 1 | 4 jours | 40 | 150 | 20 | 12-14-16-18 | 36 | 41 | 35 | 12 | 55 | 36 | 21 | 17 | 17 | 0-70 | 1.5200 | ||
137.08 € | 1 | 4 jours | 60 | 187 | 30 | 16-18-20-22 | 44 | 30 | 44 | 14 | 62 | 42 | 27 | 21 | 20 | 0-80 | 2.2520 | ||
195.06 € | 1 | 4 jours | 75 | 235 | 31 | 20-22-24-28 | 47 | 30 | 60 | 17 | 70 | 51 | 34 | 25 | 24 | 0-100 | 3.6400 | ||
349.60 € | 1 | 4 jours | 75 | 285 | 35 | 20-22-24-28 | 51 | 30 | 62 | 17 | 73 | 56 | 35 | 25 | 24 | 0-100 | 4.3850 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Couleur principale | zingué | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | réglable | Désignation | Bride De Serrage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(kN)
L=Longueur
H1
Largeur de la rainure
L2
B1
L1
E
B
H2
H3
D=diamètre
Epaisseur minimale du support de base H
H Plage de serrage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles