Bride de serrage réglable coudée à vis acier de traitement (04193)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04193-1010
04193-1212
04193-1214
04193-1616
04193-1618
04193-2020
04193-2022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage F
(kN)
L=Longueur B=Largeur A D B1 F E2 E1 A1 M G pour la rainure en Té Poids (ERP)
(kg)

53.60 €

1 4 jours M1013.91003015M10x801522-4632323012100.4200

63.54 €

1 4 jours M1220.21254020M12x1002028-5840404016120.9200

63.54 €

1 4 jours M1220.21254020M12x1002028-5640404016140.9300

86.53 €

1 4 jours M1637.81605025M16x1252536-7250495020161.8300

86.53 €

1 4 jours M1637.81605025M16x1252536-6950495020181.8400

139.15 €

1 4 jours M2058.82006030M20x1603043-9270556024203.3500

139.15 €

1 4 jours M2058.82006030M20x1603043-9270556024223.3600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 1 réglable coudée Désignation Bride De Serrage
Finition 2 à vis RoHS oui

Assistance technique