Bride de serrage double, pivotant, acier de traitement (04191)

Bride de serrage double, pivotant, acier de traitement (04191)
· Convient pour le serrage multiple

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04191-1640
04191-2460
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage max.
(Nm)
H1 A L1 D1 B L H F max.
(kN)
D2 SW1 SW2 D3 S D=Filetage S1 S2 Poids (ERP)
(kg)

103.65 €

1 4 jours 10.451518M62540618.9725102.5107M16x14.52.50.1060

137.99 €

1 4 jours 25.372228M835608716.536133149M24x2640.3299

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 1 double Désignation Bride De Serrage
Finition 2 pivotant RoHS oui

Assistance technique