Bride de serrage à fourche, forme A, acier de traitement (04110)

Bride de serrage à fourche, forme A, acier de traitement (04110)
· Grande plage de réglage

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04110-06
04110-08
04110-10
04110-12
04110-16
04110-20
04110-24
04110-30
04110-40
04110-121
04110-122
04110-161
04110-162
04110-201
04110-202
04110-241
04110-242
04110-301
04110-302
04110-401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 pour vis B3 B2=Largeur A=Hauteur L1=longueur B4 Poids (ERP)
(kg)

11.94 €

1 4 jours 6.6M6618126030.0639

12.09 €

1 4 jours 9M8825158040.1400

13.68 €

1 4 jours 11M1010312010050.3006

16.15 €

1 4 jours 14M12/M1412382512560.5700

22.81 €

1 4 jours 18M16/M1815483016081.0640

34.82 €

1 4 jours 22M20/M22155240200101.7750

43.11 €

1 4 jours 26M24206640200102.3860

82.50 €

1 4 jours 33M30/M32207350315124.5800

215.53 €

1 4 jours 40M3630100604001210.9000

18.55 €

1 4 jours 14M12/M1412382516060.7152

24.22 €

1 4 jours 14M12/M1412382520060.9100

26.36 €

1 4 jours 18M16/M1815483020081.3350

38.01 €

1 4 jours 18M16/M18154840250102.1630

46.98 €

1 4 jours 22M20/M22206240250103.0000

60.95 €

1 4 jours 22M20/M22206240315103.7660

50.37 €

1 4 jours 26M24206640250103.0280

72.60 €

1 4 jours 26M24206640315103.7800

71.77 €

1 4 jours 33M30/M32207350250123.6320

109.53 €

1 4 jours 33M30/M32207350400126.1000

286.18 €

1 4 jours 40M3630100606001216.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Forme A Finition 1 à fourche
Désignation Bride De Serrage RoHS oui

Assistance technique