Bride de serrage bille avec plat, acier de traitement (04081)

Bride de serrage bille avec plat, acier de traitement (04081)
· Utilisation flexible

· La bille s'adapte parfaitement aux contours de la pièce

· Extrémité sphérique trempée

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04081-06
04081-08
04081-10
04081-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(kN)
L=Longueur D B1 L1 H pour vis B3 E2 E1 B2=Largeur A=Hauteur Bille-Ø Alésage logement pour douille de centrage Ø +0.010 Poids (ERP)
(kg)

30.32 €

1 4 jours 4.82505.5751.6M68201020108.52.50.0606

34.58 €

1 4 jours 8.77607.296.52M810221325121030.1086

45.71 €

1 4 jours 13.9808.6117.52.7M101230153015123.50.2191

51.69 €

1 4 jours 20.212510.51310.53.5M1214502140201640.6182

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Matériau du composant acier à roulement Finition 1 bille avec plat
Désignation Bride De Serrage RoHS oui

Assistance technique