Bride de serrage avec capteur de force, acier de traitement (04060)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04060-10
04060-12
04060-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2 L3 D L1 L4 B L H pour vis F max.
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

365.52 €

1 4 jours 2016113610308020M10150.2650

368.56 €

1 4 jours 25201445103210020M12/M14300.3450

369.51 €

1 4 jours 32251857144012525M16/M18400.7160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface trempé et bruni Finition 1 avec capteur de force
Désignation Bride De Serrage PL Edelstahl non

Assistance technique