Bride de serrage réglable, acier de traitement (04050)

Bride de serrage réglable, acier de traitement (04050)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04050-05
04050-06
04050-08
04050-10
04050-12
04050-14
04050-16
04050-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(kN)
L=Longueur H=Hauteur B=Largeur A L2 L3 D L1 L4 D1 Poids (ERP)
(kg)

12.96 €

1 4 jours 3.4240812101885.5181.2M60.0231

14.79 €

1 4 jours 4.825010161223107221.6M60.0495

17.08 €

1 4 jours 8.776312201629129282M80.0917

22.60 €

1 4 jours 13.980162520361611362.5M100.1988

31.60 €

1 4 jours 20.2100203225452014453M120.3999

47.93 €

1 4 jours 27.6125254032562516574M140.7968

83.75 €

1 4 jours 37.8160305040723218725M161.5680

167.06 €

1 4 jours 58.8200306050904022906M202.3470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 1 réglable Désignation Bride De Serrage
RoHS oui

Assistance technique