Mini crampon haut fixe, forme B acier de traitement (04570)

Mini crampon haut fixe, forme B acier de traitement (04570)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage traités et brunis

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Domaine d'application : construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04570-0825
04570-1032
04570-1238
04570-1645
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur H1 H=Hauteur B=Largeur L2 B1 L1 Force de serrage
(N)
J H2 H3 D=diamètre Couple de serrage
(Nm)
G=Filetage Poids (ERP)
(kg)

115.99 €

1 4 jours 32251525101021.57000371.6625M80.1002

134.07 €

1 4 jours 403219301211268500472650M100.2200

151.83 €

1 4 jours 50382335161233200005102.3890M120.3366

196.50 €

1 4 jours 60452540201440400006103.210200M160.5159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni, extrémité trempée Forme B
Finition 1 fixe Désignation Mini Crampon Haut Type de fixation avec perçages
Domaines d'application pièces brutes

Assistance technique