Vérin de bridage à levier hydraulisch, forme B double effet, raccord à bride avec joint acier (04624)

Vérin de bridage à levier hydraulisch, forme B double effet, raccord à bride avec joint acier (04624)
· Racleur métallique intégré

· Accès sans collision à la pièce à usiner

· Alimentation en pression sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-40-161204
04624-40-251204
04624-40-401204
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C
(degrés)
H1 L2 D B1 L1 L4 D1 G B L H B4 L5 D2 H2 H3 Epaisseur minimale du support de base H T=tolérance Diamètre du piston L6 B3 L8 L7 L9 Force de serrage à 100 bars
(kN)
C
(degrees)
Force de serrage à 350 bars
(kN)
Force de serrage à 200 bars
(kN)
L10 Poids (ERP)
(kg)

477.48 €

1 4 jours 6941.5153838382838.5M6x1261521172019437.510.522.571649387.535381.5695.2-240.8500

638.94 €

1 4 jours 6550245056564450.5M8x2272721562724454192282563.5561036563.96513.8-28.12.2400

691.38 €

1 4 jours 6565367062786670.5M10x22951001912931.5567.7202513.54082.5781050.5629.565-19424.3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni Forme B
Finition 1 hydraulique Désignation Vérin de bridage à levier Type de forme à double effet
Type de raccordement raccord à bride avec joint torique RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique