Crochet de bridage avec embase et manette indexable avec palier anti-friction (04371-410, 04371-412) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04371-410
04371-412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
A=Longueur de poignée
(mm)
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

159.53 €

1 4 jours 13065M10256.172796765.11213102540190.4200

184.19 €

1 4 jours 17080M12328.788968280.91818123050270.8700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 100 à 1000 Matériau Acier Type Corps principal
Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface Bruni, extrémité trempée Matériau du composant Zinc
Couleur du composant Orangé pur RAL 2004 Finition 1 À collerette Finition 2 Avec palier anti-friction
Désignation Vérin de bridage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique