Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04371-310 |
04371-312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | F (kN) | H1 | L2 | L1 | L | H | D=Filetage | H2 | H3 | P | R | SW | D1=Diamètre | A=Longueur de poignée | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.23 € | 1 | 4 jours | 130 | 6.1 | 79 | 10 | 13 | 12 | 72 | M10 | 67 | 65.1 | 10 | 40 | 19 | 25 | 65 | 0.4200 | ||
180.90 € | 1 | 4 jours | 170 | 8.7 | 96 | 12 | 18 | 18 | 88 | M12 | 82 | 80.9 | 12 | 50 | 27 | 32 | 80 | 0.8500 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni, extrémité trempée | Matériau du composant | zinc |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | orangé pur RAL 2004 | Finition 1 | à collerette | Désignation | Vérin De Bridage |
Finition 2 | avec palier anti-friction | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
F(kN)
H1
L2
L1
L
H
D=Filetage
H2
H3
P
R
SW
D1=Diamètre
A=Longueur de poignée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles