Étau de bridage 5 axes, finition lisse, acier de cémentation (41400)

Étau de bridage 5 axes, finition lisse, acier de cémentation (41400)
· Utilisation comme étau autocentrant avec fonction de plaquage ou comme étau

· Réglage simple et en continu de la largeur de serrage à l'aide d'une manivelle

· Hauteur de serrage optimale pour l'usinage sur 5 axes

· Nombreuses possibilités de raccordement sur des tables de machine-outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41400-122800901550
41400-122801251800
41400-124000901550
41400-124001251800
41400-126301251800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2 L1 L=Longueur B=Largeur H=Hauteur de serrage H1=Hauteur E=Entraxe des alésages D2=Alésage de passage G2=Filetage Ouverture réglable PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

4,050.30 €

1 4 jours 250-280901551755212H6M828-180non22.5000

4,485.00 €

1 4 jours 250-2801251802009616H6M1028-180non35.7500

4,629.90 €

1 4 jours 350150400901551755212H6M828-300non25.0000

5,064.60 €

1 4 jours 3501504001251802009616H6M1028-300-41.8000

6,078.90 €

1 4 jours 4502006301251802009616H6M1028-528non52.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de cémentation Matériau du composant acier à outils Désignation Étau De Bridage 5 Axes
H2 53 H3 5.5 H4 18
H5 6 H6 11 Finition 1 finition lisse
Force de serrage max.(kN) voir diagramme Accessoires NLM 07533-12065 G1=TARAUDAGE M12
D=Alésage 25H7 RoHS oui

Assistance technique