Étau de bridage 3 axes pour rainure en té, acier de cémentation (41010)

Étau de bridage 3 axes pour rainure en té, acier de cémentation (41010)
· Accès optimal à la pièce

· Pas des rainures de 63 à 126 mm

· Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable

· Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)

· Force de serrage élevée sur la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41010-063100

Référence pièce
41010-063100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,704.80 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de cémentation Matériau du composant acier B 158
Désignation Étau de bridage 3 axes Finition 1 pour rainure en té Force de serrage max.(kN) 22
D 12.5 A 63 A1 126
H=Hauteur de serrage 100 * Assorti à pas des rainures 63 - 126 RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 15.3450

Vous vous trouvez sur la page de Étau de bridage 3 axes pour rainure en té, acier de cémentation (41010), le numéro d'article est le suivant: 41010-063100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41010-063100.

Assistance technique