Étau de bridage 3 axes pour tables a trous, acier de cémentation (41000)

Étau de bridage 3 axes pour tables a trous, acier de cémentation (41000)
· Accès optimal à la pièce

· Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable

· Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)

· Utilisation facile

· Force de serrage élevée sur la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41000-4012100
41000-5012100
41000-5016100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B2 B1 D K=entraxe modulaire A A1 Poids (ERP)
(kg)

3,029.10 €

1 4 jours 1241481240x40 (M12)4016018.8800

3,067.74 €

1 4 jours 1141381250x50 (M12)5015019.4450

3,067.74 €

1 4 jours 1101341650x50 (M16)5015019.0150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de cémentation Matériau du composant acier B 190
Désignation Étau de bridage 3 axes Finition 1 pour tables à trous Force de serrage max.(kN) 22
H=Hauteur de serrage 100 * RoHS oui

Assistance technique