Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41000-4012175 |
41000-5012175 |
41000-5016175 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | K=entraxe modulaire | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,029.10 € | 1 | 4 jours | 40 | 160 | 148 | 124 | 12 | 40x40 (M12) | 25.0950 | ||
3,067.74 € | 1 | 4 jours | 50 | 150 | 138 | 114 | 12 | 50x50 (M12) | 25.7500 | ||
3,067.74 € | 1 | 4 jours | 50 | 150 | 134 | 110 | 16 | 50x50 (M16) | 25.2650 |
Loading...
Max. Force de serrage(N) | 3000 ou plus | Matériau | Acier | Type | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Force de serrage(N) | 44000 | Matériau principal | Acier de cémentation | Matériau du composant | Acier |
Désignation | Étau de bridage 5 axes | Finition 1 | Pour tables à trous | B(mm) | 190 |
H=Hauteur de serrage(mm) | 175 * | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
A1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
K=entraxe modulaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles