Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02380-75 |
02380-150 |
02380-170 |
02380-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | K | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | F (N) | M=largeur (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | R (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.44 € | 1 | 4 jours | 8.5 | M8 | 13 | 30 | 10 | 65 | 85 | 75 | 35 | 13 | - | 500 | 19.5 | 3 | 11.5 | - | 0.3414 | ||
357.39 € | 1 | 4 jours | 13 | M10 | 20 | 50 | 25 | 80 | 165 | 150 | 90 | 20 | - | 2500 | 24 | 6 | 14 | 15 | 1.1550 | ||
478.86 € | 1 | 4 jours | 17 | M16 | 26 | 60 | 20 | 110 | 190 | 170 | 100 | 25 | - | 5000 | 34 | 11 | 21.5 | - | 2.5400 | ||
505.08 € | 1 | 4 jours | 13 | M10 | 20 | 50 | 25 | 80 | 315 | 300 | 100 | 30 | 160 | 2500 | 24 | 6 | 14 | 15 | 2.0220 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Désignation | Support anti-vibrant |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
K
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
F(N)
M=largeur(mm)
M1(mm)
M2(mm)
R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles