Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, pied avec trou oblong (42200)

Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, pied avec trou oblong (42200)
· Système point zéro

· Actionnement manuel

· S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T

· Répétabilité très élevée

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42200-12125500
42200-12150500
42200-12175500
42200-16125500
42200-16150500
42200-16175500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1,244.76 €

1 4 jours 12125-Oui-6.6800

1,295.82 €

1 4 jours 12150-Oui-7.5000

1,351.02 €

1 4 jours 121756-Non8.4500

1,244.76 €

1 4 jours 161256NonNon6.6500

1,295.82 €

1 4 jours 161506NonNon7.6000

1,337.22 €

1 4 jours 161756NonNon8.4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Form A Type de forme Sans sécurité anti-rotation
Élément Module de base 5 axes Corps de finition de surface Oxydé B(mm) UNILOCK
D=diamètre(mm) 80 F1(kN) Pied avec trou oblong SW(mm) 6
Taille Pas de 80 MM Couple de serrage max.(Nm) 15 Force de retenue F(kN) 50
Force de traction(kN) 15

Assistance technique