Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04460-210 |
04460-214 |
04460-218 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F=Force de retenue (N) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | S1 (course de serrage) (mm) | BN=Largeur de la rainure | Couple de serrage max. (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.53 € | 1 | 4 jours | 32 | M8 | 8.4 | 7000 | 24 | 20 | 8 | 52 | 28 | 3 | 10 | 3 | 0.2711 | ||
211.93 € | 1 | 4 jours | 48 | M12 | 12.5 | 15000 | 37 | 30 | 11 | 72 | 40 | 4 | 14 | 9 | 0.8373 | ||
253.80 € | 1 | 4 jours | 68 | M16 | 16.5 | 21500 | 47 | 35 | 13 | 86 | 41 | 7 | 18 | 20 | 1.7510 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Form | B | Élément | Crampon plaqueur |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Bruni et cémenté | Actionnement | Vis | Domaines d'application | Pièces brutes |
Type de fixation | Rainure en t | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
F=Force de retenue(N)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
S1 (course de serrage)(mm)
BN=Largeur de la rainure
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles