Crampon plaqueur, forme A acier (04460)

Crampon plaqueur, forme A acier (04460)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Tensions de serrage élevées

· Mors de serrage trempés

· Utilisation sur les tables à rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04460-110
04460-114
04460-118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F=Force de retenue
(N)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
S1 (course de serrage)
(mm)
BN=Largeur de la rainure Couple de serrage max.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

180.53 €

1 4 jours 32M88.4700024208522831030.2738

211.93 €

1 4 jours 48M1212.515000373011724041490.8385

253.80 €

1 4 jours 68M1616.5215004735138641718201.7560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Form A Élément Crampon plaqueur
Corps de finition de surface Bruni et cémenté Actionnement Vis Domaines d'application Pièces brutes
Type de fixation Rainure en t RoHS Oui

Assistance technique