Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42201-12500
Matériau principal | Acier de traitement | Form | A | Type de forme | Sans sécurité anti-rotation |
---|---|---|---|---|---|
Élément | Module de base 5 axes | Type de produit | Sans pied | Corps de finition de surface | Oxydé |
B(mm) | UNILOCK | D=diamètre(mm) | 80 | F1(kN) | Double serrage |
H=Hauteur(mm) | 125 | SW(mm) | 6 | Taille | Pas de 80 MM |
Couple de serrage max.(Nm) | 15 | Force de retenue F(kN) | 50 | Force de traction(kN) | 15 |
RoHS | Non | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 4.5000 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, sans pied, double serrage (42201), le numéro d'article est le suivant: 42201-12500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42201-12500.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles