Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, avec pied, double serrage (42201)

Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, avec pied, double serrage (42201)
· Système point zéro

· Actionnement manuel

· S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T

· Répétabilité très élevée

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42201-1212550400

Référence pièce
42201-1212550400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,375.86 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Form A Type de forme Sans sécurité anti-rotation
Élément Module de base 5 axes Type de produit Avec pied Corps de finition de surface Oxydé
B(mm) UNILOCK D=diamètre(mm) 80 F1(kN) Double serrage
H=Hauteur(mm) 125 SW(mm) 6 Taille Pas de 80 MM
Couple de serrage max.(Nm) 15 Force de retenue F(kN) 50 Force de traction(kN) 15
RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 4.9000

Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, avec pied, double serrage (42201), le numéro d'article est le suivant: 42201-1212550400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42201-1212550400.

Assistance technique