Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04485-02508 |
04485-03210 |
04485-04012 |
04485-04816 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 1 | A=Longueur (mm) | B=Largeur (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | F=Force de retenue (N) | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | N (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Couple de serrage (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.62 € | 1 | 4 jours | 75.5 | 62 | 22 | 14 | 14 | 20 | 3 | 6000 | 25-32 | 3 | 12 | 14 | 8.5 | 15 | 5 | M4x8 | 40 | M8x20 | 14 | 0.2263 | ||
303.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 78 | 25 | 17.5 | 18 | 25 | 4 | 10000 | 32-40 | 3.7 | 16 | 17.5 | 11 | 30 | 7 | M5x10 | 50 | M10x25 | 18 | 0.4007 | ||
413.81 € | 1 | 4 jours | 113 | 93 | 32 | 21 | 21 | 30 | 5 | 17000 | 40-48 | 4.5 | 20 | 20 | 13 | 65 | 8 | M6x12 | 60 | M12x30 | 21 | 0.7287 | ||
502.32 € | 1 | 4 jours | 151 | 124 | 38 | 28 | 28 | 40 | 6 | 25000 | 48-63 | 6 | 25 | 26 | 17 | 130 | 10 | M8x16 | 80 | M16x40 | 27 | 1.5290 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Matière de composant | Acier à outils | Élément | Crampon plaqueur |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Bruni, extrémité trempée | B(mm) | Avec tête d'appui | Actionnement | Vis |
Domaines d'application | Pièces brutes | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition 1
A=Longueur(mm)
B=Largeur(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F
F=Force de retenue(N)
G
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
N(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles