Bride latérale avec pointe de serrage, acier de traitement (04580)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04580-14
04580-20
04580-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L2 max.
(mm)
L2 min.
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Déplacement S
(mm)
Taille BN=Largeur de la rainure Couple de serrage M1
(Nm)
Couple de serrage M2
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

489.90 €

1 4 jours 4024M10M105025.51485126.5122.544.540.5162625174-1267451.3950

607.20 €

1 4 jours 47.527M12M125627.5209814613950.443.718.23025196201483602.1050

768.66 €

1 4 jours 6736M16M1671.53430134199.5189.570.560.526.53632241030182051255.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Élément Bride latérale Corps de finition de surface Bruni
B=largeur de la rainure en T(mm) 20 D2(mm) M6 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique