Inscription
Configurer
  • B=largeur de la rainure en T(mm)
  • B=Largeur(mm)
  • B1(mm)
  • B3(mm)
  • B4(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H5(mm)
  • H6(mm)
  • H7(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • L1(mm)
  • L1=longueur(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • Déplacement S(mm)
  • Force de serrage(kN)
  • Couple de serrage max.(Nm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Brides de serrage latérales automatisables (04579-10)

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

B=largeur de la rainure en T

(mm)

B=Largeur

(mm)

B1

(mm)

B3

(mm)

B4

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H=Hauteur

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H5

(mm)

H6

(mm)

H7

(mm)

L=Longueur

(mm)

L1

(mm)

L1=longueur

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Déplacement S

(mm)

Force de serrage

(kN)

Couple de serrage max.

(Nm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
32
76
52
64
35
10
6.6
80
56
50
30
12
15
8
76
34
35
5
30
8
6
27
1.8000
1 pièces
42
100
68
85
45
16
9
97
73
65
40
15
16
11
100
44.5
45
8
40
11
10
55
4.0000
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1,294.44 €
( 1,540.38 € )
4 jours ouvrables
1,538.70 €
( 1,831.05 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Automatisables

· Tensions de serrage élevées

· Serrage rapide