Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04579-00602 |
04579-01202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 1 | B=largeur de la rainure en T (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Déplacement S (mm) | Force de serrage (kN) | Force manuelle FH (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.75 € | 1 | 4 jours | 63 | 45 | 75 | 60 | 15 | 30 | M4 | 6.6 | M4x5 | 32 | 27 | 18 | 18 | 8 | 14 | 51 | 18 | 48 | 20 | 13 | 3 | 51.5 | 6 | 0.3 | 0.6 | 40 | 0.6000 | ||
304.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 60 | 100 | 80 | 20 | 40 | M5 | 8.6 | M5x6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 10 | 18 | 67 | 22 | 63 | 26 | 17 | 4 | 67 | 8 | 0.4 | 1.2 | 50 | 1.3200 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Matière de composant | Acier de traitement | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Élément | Bride latérale | Couleur principale | Noir | Corps de finition de surface | Bruni |
Surface composants | Nickelé | B(mm) | À levier de serrage | S1= course de précontrainte(mm) | 0.8 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Finition 1
B=largeur de la rainure en T(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B4(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H5(mm)
H6(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Déplacement S(mm)
Force de serrage(kN)
Force manuelle FH(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles