Bride latérale à levier de serrage, forme B, acier de traitement (04579)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04579-02001
04579-03001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 B=largeur de la rainure en T
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de serrage
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Poids (ERP)
(kg)

230.75 €

1 4 jours 634575601530M46.6M4x5322718188195118482013351.561.621500.6200

304.23 €

1 4 jours 8060100802040M58.6M5x6403322221024672263261746782.232001.3600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Matière de composant Acier de traitement Form B
Élément Bride latérale Couleur principale Noir Corps de finition de surface Bruni
Surface composants Bruni B(mm) À levier de serrage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique