Crampon plaqueur, acier de traitement (04578)

Crampon plaqueur, acier de traitement (04578)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage trempés

· Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage

· Point de serrage double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04578-080400
04578-100500
04578-120600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
C=hauteur
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=Force de retenue
(N)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M N
(mm)
P
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

395.26 €

1 4 jours 45454030255.315000M8313262.5M8x3525M4x4120.5352

447.12 €

1 4 jours 55555040307.127000M10394074M10x4050M4x4160.9861

535.44 €

1 4 jours 6565604535838000M12474891M12x5090M5x5201.7090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Matière de composant Acier à outils Élément Crampon plaqueur
Corps de finition de surface Bruni Actionnement Vis Domaines d'application Pièces brutes
Type de fixation Alésage RoHS Oui

Assistance technique