Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04575-080400 |
04575-100500 |
04575-120600 |
04575-160800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 1 | A=Longueur (mm) | B=Largeur (mm) | C (mm) | C=hauteur (mm) | D (mm) | E (mm) | F | F=Force de retenue (N) | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | N (mm) | P (mm) | Couple de serrage (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.38 € | 1 | 4 jours | M4x10 | 40 | 50 | M8 X 35 | 40 | 20 | 6 | 35 | 15000 | 12 | 5.3 | 21 | 8.5 | 32 | 25 | 62.5 | 10 | 0.3296 | ||
321.06 € | 1 | 4 jours | M4x12 | 50 | 65 | M10 X 40 | 50 | 25 | 8 | 45 | 27000 | 16 | 7.1 | 27 | 11 | 40 | 50 | 74 | 12 | 0.6980 | ||
447.12 € | 1 | 4 jours | M5x15 | 60 | 70 | M12 X 50 | 60 | 30 | 10 | 50 | 38000 | 20 | 8 | 31 | 13 | 48 | 90 | 91 | 15 | 1.0380 | ||
535.44 € | 1 | 4 jours | M6x20 | 80 | 90 | M16 X 60 | 80 | 40 | 15 | 65 | 46000 | 25 | 10.2 | 39 | 17 | 64 | 130 | 115 | 20 | 2.4000 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Matière de composant | Acier à outils | Élément | Crampon plaqueur |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Bruni | Actionnement | Vis | Domaines d'application | Pièces brutes |
Type de fixation | Trou oblong | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition 1
A=Longueur(mm)
B=Largeur(mm)
C(mm)
C=hauteur(mm)
D(mm)
E(mm)
F
F=Force de retenue(N)
G
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
N(mm)
P(mm)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles