Crampon plaqueur, forme B graphite spheroidale (04530)

Crampon plaqueur, forme B graphite spheroidale (04530)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage avec denture

· Mors de serrage trempés

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04530-03

Référence pièce
04530-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

341.04 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Graphite spheroidale Matière de composant Acier de traitement Form B
Élément Crampon plaqueur Couleur principale Noir Corps de finition de surface Peinte
Surface composants Trempé et naturel F(kN) 2.4 J(mm) 58
N(mm) 150 Actionnement Vis Domaines d'application Pièces brutes
Type de fixation Trou oblong RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 2.8490

Vous vous trouvez sur la page de Crampon plaqueur, forme B graphite spheroidale (04530), le numéro d'article est le suivant: 04530-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04530-03.

Assistance technique