Schnellspannhalter forme A (33227)

Schnellspannhalter forme A (33227)
· Interface entre la table de machine ou la plaque de base et le système de fixation

· Positionnement des éléments de montage et de serrage

· Sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33227-05-105
33227-05-106
33227-05-108
33227-05-110
33227-05-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Forme Type de forme D=diamètre
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L2
(mm)

275.08 €

1 4 jours Acier inoxydableAAvec vis de fixation59M623.53084.5

275.08 €

1 4 jours Acier inoxydableAAvec vis de fixation59M823.53084.5

275.08 €

1 4 jours Acier inoxydableAAvec vis de fixation59M1023.53084.5

275.08 €

1 4 jours Acier inoxydableAAvec vis de fixation59M1223.53084.5

275.08 €

1 4 jours -BSans vis de fixation--11.5--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Désignation Griffes à serrage rapide Corps de finition de surface Avec revêtement dur
B=Largeur(mm) 60 D2(mm) 24 L=Longueur(mm) 53.5
L1(mm) 77.5 RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.4000

Assistance technique