Étau de bridage de formes (03166)

Étau de bridage de formes (03166)
· Actionnement mécanique

· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Pour l'intégration à vos propres dispositifs et systèmes de bridage

· Répétabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03166-065057
03166-090072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau du composant Forme Corps de finition de surface Composant de finition de surface Version 1 Force de serrage
(N)
Force de serrage
(kN)
Plage de serrage min. - max. B
(mm)
D
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

576.84 €

1 4 jours ------6000--1090-954223860M10x2022M5M8173672.5-144638.557286157815100-1.1630

731.40 €

1 4 jours AcierAluminiumARevêtement téflonAnodisé durPour bridage exterieure-17.32.5 - 15.9--23.919.138.129M3x1650.820.16.4-----35.622.94.62.56.825.4-----81.5Non2.6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Étau de bridage de formes RoHS Oui

Assistance technique