Embase pour pinces, acier nickele (03167)

Embase pour pinces, acier nickele (03167)
· Actionnement mécanique

· Diamètre de montage rectifié

· Positionnement rapide grâce à l'axe de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03167-065
03167-090
03167-120
03167-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A D=diamètre extérieur D1 D2=Filetage D3 D4 D5 F1=Max. bridage extérieur
(kN)
F2=Max. bridage intérieur
(kN)
H=Hauteur H1 SW T T1 T2 Couple de serrage max
(Nm)
pour vis Poids (ERP)
(kg)

852.84 €

1 4 jours 226528M842M6x164.54.535128861315M60.8373

952.20 €

1 4 jours 309042M1060M8x1.25877401481081525M81.7570

1,065.36 €

1 4 jours 4312055M1080M10x1.510101045181012111940M103.5600

1,246.14 €

1 4 jours 6016063M12110M12x1.7512121050241014132540M127.3400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Désignation Embase Corps de finition de surface nickelé
Version 1 pour pinces RoHS oui

Assistance technique