Étau de bridage de formes, acier (03177)

Étau de bridage de formes, acier (03177)
· Actionnement pneumatique

· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Pour l'intégration à vos propres dispositifs et systèmes de bridage

· Répétabilité élevée

· Bridage extérieur et intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03177-116030
03177-216030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 Poids (ERP)
(kg)

2,279.76 €

1 4 jours pour bridage exterieure5.0200

2,372.22 €

1 4 jours pour bridage interieure5.1600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Désignation Étau De Bridage De Formes Plage de serrage min. - max. Ø 30 - Ø 140
Profondeur de fraisage min. / max. 1-20 Poids de la pièce à usiner max.(kg) 25 RoHS non

Assistance technique