Module de serrage manuel UNILOCK, acier de traitement (42784) (Numéros de référence)

Module de serrage manuel UNILOCK, acier de traitement (42784)
· Système point zéro

· Actionnement manuel

· Idéal pour les machines avec faible course en Z

· Peut être monté dans toutes les positions

· Répétabilité très élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42784-1605050

Référence pièce
42784-1605050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,062.60 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Module de serrage manuel Version 1 UNILOCK
B(mm) 85 B1(mm) 25 B2(mm) 24.75
B3(mm) 16.5 D 12 D1 20
D2 13 D3(mm) 17 H=Hauteur(mm) 50
H1 6.5 H2 30 H3 12
L=Longueur(mm) 125 L1(mm) 100 L2(mm) 24.3
SW 6 RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 3.0000

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage manuel UNILOCK, acier de traitement (42784), le numéro d'article est le suivant: 42784-1605050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42784-1605050.

Assistance technique