Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03157-10-204050 |
03157-10-205060 |
03157-10-206080 |
03157-10-208100 |
03157-10-210120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage max. (kN) | D=Diamètre min. | D=diamètre max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Couple de serrage max (Nm) | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.02 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 4 | 5 | 10 | 8 | M8 | 6.5 | 2.5 | 9.8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.9 | - | 0.0050 | ||
36.02 € | 1 | 4 jours | 0.19 | 5 | 6 | 12 | 8 | M8 | 8 | 2.5 | 9.8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0.9 | - | 0.0070 | ||
36.45 € | 1 | 4 jours | 0.34 | 6 | 8 | 12 | 8 | M8 | 10 | 2.5 | 9.8 | 6 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | oui | 0.0090 | ||
37.48 € | 1 | 4 jours | 0.62 | 8 | 10 | 12 | 8 | M8 | 12 | 3 | 11.8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4.4 | oui | 0.0150 | ||
38.96 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 10 | 12 | 14 | 10 | M10 | 15 | 3 | 11.8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8.1 | oui | 0.0180 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Désignation | Mandrin De Centrage | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | naturel | Code acier | 1.4305 | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage max.(kN)
D=Diamètre min.
D=diamètre max.
D1
D2
D3
H
H1
L
L1
SW1
SW2
T
Couple de serrage max(Nm)
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles