Mors de serrage double forme C (41501)

Mors de serrage double forme C (41501)
· Convient pour le serrage multiple

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisation flexible

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41501-0502312
41501-0505312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de forme H2
(mm)

246.33 €

1 4 jours Palier 2 mm2

246.33 €

1 4 jours Palier 5 mm5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface Trempé et phosphaté Désignation Mors de serrage
Forme C Version 1 Double B=Largeur(mm) 50
B1(mm) 30 C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12 D Taraudage M5
H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5
L maximum(mm) 56.5 L minimum(mm) 50.5 Force de serrage max.(kN) 30
Couple de serrage max.(Nm) 85 Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25 RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.4500

Assistance technique