Mors de serrage double forme B strié (41501)

Mors de serrage double forme B strié (41501)
· Convient pour le serrage multiple

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisation flexible

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41501-0500212

Référence pièce
41501-0500212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

239.09 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface Trempé et phosphaté Désignation Mors de serrage
Forme B Type de forme Strié Version 1 Double
B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30 C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12
D Taraudage M5 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12.5
H3(mm) 3.5 L maximum(mm) 50.5 L minimum(mm) 44.5
Force de serrage max.(kN) 30 Couple de serrage max.(Nm) 85 Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25
RoHS Oui PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.3900

Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage double forme B strié (41501), le numéro d'article est le suivant: 41501-0500212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41501-0500212.

Assistance technique