Mors de serrage à mâchoire fixe, a une oreille forme C (41501)

Mors de serrage à mâchoire fixe, a une oreille forme C (41501)
· Pour les tensions de serrage élevées

· Répétabilité élevée

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41501-05-0502312
41501-05-0505312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de forme H2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

318.78 €

1 4 jours Palier 2 mm20.6200

304.98 €

1 4 jours Palier 5 mm50.6150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface Trempé et phosphaté Désignation Mors de serrage
Forme C Version 1 À mors fixe Version 2 À une oreille
B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30 C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12
D Taraudage M5 D1(mm) M6 G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x30
H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5
L maximum(mm) 77 L minimum(mm) 71 Force de serrage max.(kN) 30
Couple de serrage max.(Nm) 85 Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique