Mors de serrage à mâchoire fixe, a une oreille forme A lisse (41501)

Mors de serrage à mâchoire fixe, a une oreille forme A lisse (41501)
· Pour les tensions de serrage élevées

· Répétabilité élevée

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41501-05-0500112

Référence pièce
41501-05-0500112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

246.33 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface Trempé et phosphaté Désignation Mors de serrage
Forme A Type de forme Lisse Version 1 À mors fixe
Version 2 À une oreille B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30
C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12 D Taraudage M5 D1(mm) M6
G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x30 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12.5
H3(mm) 3.5 L maximum(mm) 70 L minimum(mm) 64
Force de serrage max.(kN) 30 Couple de serrage max.(Nm) 85 Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25
RoHS Oui PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.5450

Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage à mâchoire fixe, a une oreille forme A lisse (41501), le numéro d'article est le suivant: 41501-05-0500112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41501-05-0500112.

Assistance technique