Excentrique de bridage en acier Forme B (04431-10)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04431-10-061
04431-10-081
04431-10-101
04431-10-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Course S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

30.98 €

1 4 jours 5.91010M659656.8131.847.42.20.0070

33.20 €

1 4 jours 7.11212M8612768.215.52.25184.70.0130

34.44 €

1 4 jours 8.31414M10715879.5182.56357.90.0204

35.58 €

1 4 jours 9.51616M128189810.9202.9860140.0330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Matériau du composant Acier inoxydable Corps de finition de surface Bruni
Composant de finition de surface Naturel Forme B Type de forme Avec plaque de serrage
Élément Excentriques de bridage L2(mm) 1 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique