Excentriques de bridage à levier de serrage, forme A (04431)

Excentriques de bridage à levier de serrage, forme A (04431)
· Design compact

· Serrage simple et rapide de composants

· Serrage sans outil à l'aide de la poignée indexable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04431-12-080
04431-12-100
04431-12-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Course S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage recommandé en
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

41.36 €

1 4 jours 7.112M81061291.58.568.2252.22.50.31.20.0158

42.50 €

1 4 jours 8.314M1012715111.81079.5302.530.530.0300

43.64 €

1 4 jours 9.516M1214818132.212810.9402.95.50.760.0510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface Bruni Forme A
Type de forme Sans plaque de serrage Élément Excentriques de bridage Version 1 À levier de serrage
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique