Excentriques de bridage à levier de serrage, forme B (04431)

Excentriques de bridage à levier de serrage, forme B (04431)
· Design compact

· Serrage simple et rapide de composants

· Serrage sans outil à l'aide de la poignée indexable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04431-12-081
04431-12-101
04431-12-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B=Largeur D=diamètre D1=Filetage D2 H=Hauteur H1 H2 H3 H4 H5 L=Longueur L1 L3 R Course S SW=largeur de clé Force de serrage
(kN)
Couple de serrage recommandé en
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

50.47 €

1 4 jours 7.11212M81061291.58.5768.215.5252.22.50.31.20.0172

54.01 €

1 4 jours 8.31414M1012715111.810879.518302.530.530.0312

56.29 €

1 4 jours 9.51616M1214818132.2129810.920402.95.50.760.0520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Matériau du composant acier inoxydable Corps de finition de surface bruni
Composant de finition de surface naturel Forme B Type de forme avec plaque de serrage
Élément Excentriques de bridage Version 1 à levier de serrage L2 1
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique