Élément de serrage et de centrage avec filetage (03165)

Élément de serrage et de centrage avec filetage (03165)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Centrage et serrage d'une pièce dans le perçage

· Grande course

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03165-061215
03165-061219
03165-081624
03165-081630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre minimum
(mm)
D=diamètre max.
(mm)
D1=Filetage D3
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
L min.
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage max.
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

94.50 €

1 4 jours 1215M611.427.5224.81292.52.21.50.0202

94.50 €

1 4 jours 1519M6143224.54.81212462.50.0334

81.68 €

1 4 jours 1924M817.835264.5161551040.0583

81.68 €

1 4 jours 2430M82344.532716195104.50.1126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier de traitement Corps de finition de surface Bruni
Composant de finition de surface Bruni Élément Élément de serrage et de centrage Type de filetage Filetage
Domaines d'application Pièces traitées Type de serrage Bridage intérieur RoHS Oui

Assistance technique