Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42208-10-140320308 |
42208-10-240320308 |
42208-10-340320308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | |
---|---|---|---|---|---|
355.67 € | 1 | 4 jours | A | ||
385.08 € | 1 | 4 jours | B | ||
348.33 € | 1 | 4 jours | C |
Loading...
Matériau principal | Acier de cémentation | Corps de finition de surface | Trempé et bruni | Élément | Broche de serrage à queue d’aronde |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | UNILOCK | D(mm) | 39.5 | D1(mm) | 32 |
D2(mm) | 35.1 | H(mm) | 35 | H1(mm) | 3.2 |
H2(mm) | 3.3 | H3(mm) | 3.5 | SW(mm) | 8 |
Taille | Pas de 80 MM | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.2600 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles