Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
83000-010X2000 |
83000-020X5000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | L1 (mm) | Nombre de conducteurs x section de conducteurs | P=longueur de câble (mm) | Distance de commutation Sn (mm) | Fréquence de commutation f (Hz) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.21 € | 1 | 4 jours | 3 | 16.7 | 3 x 0.09 mm² | 2000 | 1 | 2000 | 0.0226 | ||
109.99 € | 1 | 4 jours | 4 | 15.4 | 3 x 0.14 mm² | 5000 | 1.5 | 3000 | 0.0628 |
Loading...
L=longueur de boîtier(mm) | 27 | Courant I max.(mA) | 100 | Matière surface active | POM |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement | Câble en PUR | Forme | A | Finition 1 | Inductif |
Finition 2 | Rond | Matière de composant | Polyacetal | Matière du corps de base | Acier inoxydable |
Désignation | Détecteur de proximité | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
L1(mm)
Nombre de conducteurs x section de conducteurs
P=longueur de câble(mm)
Distance de commutation Sn(mm)
Fréquence de commutation f(Hz)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles