Détecteur de proximité inductif, filetée (ou taraudée), forme C (83000)

Détecteur de proximité inductif, filetée (ou taraudée), forme C (83000)
· Fréquences de commutation élevées

· Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.

· Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité

· Indice de protection IP 67

· Plage de température : -25 °C à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

83000-10-080X300

Référence pièce
83000-10-080X300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

121.34 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=longueur de boîtier(mm) 27 Courant I max.(mA) 100 P=longueur de câble(mm) 300
Distance de commutation Sn(mm) 0.8 Matière surface active PBT Fréquence de commutation f(Hz) 5000
Type de raccordement connecteurs 3 pôles Forme C Finition 1 inductif
Finition 2 filetée ( ou taraudée) Matière de composant plastique Matière du corps de base acier inoxydable
Désignation Détecteur De Proximité G=Filetage M5X0.5 G1=TARAUDAGE M8x1
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0139

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, filetée (ou taraudée), forme C (83000), le numéro d'article est le suivant: 83000-10-080X300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83000-10-080X300.

Assistance technique