Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
83000-10-020 |
83000-10-030 |
83000-10-040 |
83000-10-050 |
83000-10-060 |
83000-10-070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=longueur de boîtier (mm) | L1 (mm) | Distance de commutation Sn (mm) | Matière surface active | Fréquence de commutation f (Hz) | Matière de composant | Matière du corps de base | G=Filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.11 € | 1 | 4 jours | 45 | 34.5 | 2 | PBT | 1500 | Plastique | Acier inoxydable | M8x1 | 0.0145 | ||
93.83 € | 1 | 4 jours | 55 | 44.5 | 2 | PBT | 1500 | Plastique | Acier inoxydable | M8x1 | 0.0160 | ||
53.21 € | 1 | 4 jours | 59 | 50 | 1.5 | PA 12 | 1000 | Polyamide | Laiton | M8x1 | 0.0191 | ||
55.92 € | 1 | 4 jours | 59 | 50 | 2 | PA 12 | 700 | Polyamide | Laiton | M8x1 | 0.0199 | ||
49.32 € | 1 | 4 jours | 65 | 50 | 2 | PA 12 | 1200 | Polyamide | Laiton | M12x1 | 0.0336 | ||
53.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 50 | 4 | PA 12 | 500 | Polyamide | Laiton | M12x1 | 0.0340 |
Loading...
Courant I max.(mA) | 200 | Type de raccordement | Connecteurs à 3 pôles | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Inductif | Finition 2 | Filetée ( ou taraudée) | Désignation | Détecteur de proximité |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
L=longueur de boîtier(mm)
L1(mm)
Distance de commutation Sn(mm)
Matière surface active
Fréquence de commutation f(Hz)
Matière de composant
Matière du corps de base
G=Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles