Détecteur de proximité inductif, forme C, acier inox., câble TPE-U (PU) (83000)

Détecteur de proximité inductif, forme C, acier inox., câble TPE-U (PU) (83000)
· Fréquences de commutation élevées

· Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.

· Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité

· Indice de protection IP 67

· Plage de température : -25 °C à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

83000-05-015

Référence pièce
83000-05-015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.68 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant I max.(mA) 150 Nombre de conducteurs x section de conducteurs 3 x 0.14 mm² Distance de commutation Sn(mm) 1.5
Fréquence de commutation f(Hz) 4500 Type de raccordement CÂBLE TPE-U (PU) Forme C
Finition 1 Inductif Désignation Détecteur de proximité RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 0.1018

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, forme C, acier inox., câble TPE-U (PU) (83000), le numéro d'article est le suivant: 83000-05-015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83000-05-015.

Assistance technique