Détecteur de proximité inductif, rond, forme B, acier inox. (83000)

Détecteur de proximité inductif, rond, forme B, acier inox. (83000)
· Fréquences de commutation élevées

· Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité

· Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité

· Indice de protection IP 67

· Plage de température : -25 °C à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

83000-030X3000

Référence pièce
83000-030X3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D=diamètre(mm) 6.5 L=longueur de boîtier(mm) 30 Courant I max.(mA) 200
Nombre de conducteurs x section de conducteurs 3 x 0.14 mm² P=longueur de câble(mm) 3000 Distance de commutation Sn(mm) 1.5
Matière surface active PBT Fréquence de commutation f(Hz) 3000 Type de raccordement Câble en PVC
Forme B Finition 1 Inductif Finition 2 Rond
Matière de composant Plastique Matière du corps de base Acier inoxydable Désignation Détecteur de proximité
RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.0510

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, rond, forme B, acier inox. (83000), le numéro d'article est le suivant: 83000-030X3000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83000-030X3000.

Assistance technique